Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe zwykłe SKF do wysokich temperatur

Niezawodność w najbardziej ekstremalnych warunkach

Łożyska kulkowe zwykłe SKF do wysokich temperatur często pozwalają wyeliminować konieczność stosowania drogich specjalistycznych łożysk lub kosztownych środków smarnych. Mogą być montowane w licznych urządzeniach przemysłowych, takich jak koła wózków pieców do wypalania, rolki podporowe, koła i w każdym sprzęcie, w którym łożyska będą się mocno nagrzewać.

 

W zależności od typu, łożyska kulkowe zwykłe SKF do wysokich temperatur mają nowatorską grafitową konstrukcję koszyka wydłużającą okres eksploatacji i minimalizującą konieczność konserwacji; specjalne środki smarne o najszerszym zakresie temperatur roboczych od 150 ºC (238 ºF) do 350 ºC (662 ºF); podwójne uszczelnienia chroniące przed zanieczyszczeniami stałymi i zatrzymujące środek smarny; oraz są wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów nie emitujących niebezpiecznych gazów lub oparów nawet w maksymalnych temperaturach.
SKF logo