Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska baryłkowe SKF Explorer – VA405 i VA406

Zaprojektowane do przesiewaczy wibracyjnych

Do pełnego wyzyskiwania potencjału eksploatacyjnego maszyn, którym właściwe są ruchy niewspółśrodkowe, takich jak przesiewacze wibracyjne, niezbędne są wysoko wytrzymałe materiały i konstrukcje łożysk. Łożyska baryłkowe SKF Explorer VA405 oraz VA406 pomagają maksymalizować trwałość eksploatacyjną łożysk do przesiewaczy wibracyjnych na szereg różnych sposobów.
Odporność na poziomy drgań powyżej 5 G

Standardowe łożyska baryłkowe SKF Explorer potwierdziły swą skuteczność przy poziomach drgań odpowiadających przeciążeniom do 5 G. Łożyska baryłkowe SKF Explorer VA405 oraz VA406 zdolne są natomiast wytrzymywać poziomy drgań powyżej 5 G. Opierają się one także wpływom przyspieszeń znacznie większych niż w przypadku równoważnych łożysk standardowych.

Podobnie jak wszystkie inne łożyska SKF Explorer, modele łożysk baryłkowych SKF Explorer VA405 oraz VA406 cechują się przy tym ulepszoną geometrią wewnętrzną i powstają w udoskonalonych procesach wytwórczych, przyczyniających się do znacznego wydłużenia okresu eksploatacji łożysk.

Łożyska te wykorzystują solidny układ koszyka trzyczęściowego, mają zwiększony luz wewnętrzny promieniowy oraz charakteryzują się podwyższoną dokładnością wymiarową. Model VA406 ma ponadto otwór powleczony PTFE, co praktycznie eliminuje korozję cierną powierzchni wału. Łożyska VA405 i VA406 osiągają podczas pracy temperatury niższe niż w przypadku konwencjonalnych łożysk, co przekłada się na zwiększenie trwałości eksploatacyjnej środka smarnego.

  • zwiększona trwałość środka smarnego
  • skrócenie czasu nieplanowanych przestojów
  • ograniczenie wymagań w zakresie utrzymania ruchu
  • poprawa niezawodności sprzętu
  • podniesienie wydajności

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

Wszystkie łożyska baryłkowe SKF zostały w ostatnim czasie zmodernizowane odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Zalety:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy
  • poprawa niezawodności
  • odporność na zanieczyszczenia
  • podwyższenie poziomów wydajności
  • obniżone poziomy hałasu i drgań
  • znakomita odporność na zużycie

SKF Explorer VA405 w przesiewaczu wibracyjnym

SKF logo