Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Bezstykowe uszczelnienia labiryntowe SKF

Niezawodna ochrona przy niewielkim lub zerowym tarciu

Będąc nieprzerwanie narażonymi na ścierny pył, przesiewacze wibracyjne potrzebują niezawodnych rozwiązań z zakresu uszczelnienia łożyskowań, skutecznie zatrzymujących środek smarny w ich wnętrzu i niedopuszczających do niego zanieczyszczeń. Jednakże silne drgania i duże obciążenia, jakie przesiewacze wytrzymują, mogą zwiększać tarcie łożysk, tym samym zmniejszając ich potencjalną trwałość eksploatacyjną.

Idealne rozwiązanie stanowią w tym kontekście bezstykowe uszczelnienia labiryntowe SKF. Zdolne przeciwdziałać wnikaniu zanieczyszczeń równie skutecznie jak uszczelnienia stykowe lub wargowe, bezstykowe uszczelnienia labiryntowe SKF pracują tylko z niewielkim albo nawet zerowym tarciem. Jaki jest tego efekt? Zwiększona trwałość eksploatacyjna i podwyższona niezawodność.
SKF logo