Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Metoda „SKF Drive-up”

Precyzyjny i kontrolowany montaż łożysk

Nieprawidłowy montaż jest jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych uszkodzeń łożysk. Z myślą o zapobieganiu możliwym błędom i zwiększaniu trwałości eksploatacyjnej łożysk firma SKF wypracowała metodę „SKF Drive-up”.

Pasowanie przeciw uszkodzeniom łożysk

Metoda ta znacząco zwiększa niezawodność i łatwość montażu łożysk z otworem stożkowym. Odpowiednie pasowanie uzyskuje się poprzez dokładne kontrolowanie przesuwu osiowego łożyska względem ustalonego położenia początkowego. Metoda „SKF Drive-up” pomaga ponadto unikać uszkodzeń łożysk wynikających z wsuwania ich na miejsca osadzenia zbyt głęboko.
  • metoda o 50% szybsza od konwencjonalnych sposobów montażu
  • prosty sposób na montowanie łożysk baryłkowych
  • niepotrzebne są żadne szczególne umiejętności
SKF logo