Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Skonstruowane pod kątem trudnych warunków otoczenia

Skonstruowane tak, by wytrzymywały ciężkie warunki eksploatacji panujące w kopalniach, hutach i cementowniach, oprawy SNL i SAF produkcji SKF pozwalają obniżyć ponoszone koszty utrzymania ruchu i podnieść niezawodność różnego rodzaju sprzętu.

Oprawy SKF SNL i SAF

Najbardziej niezawodne rozwiązanie dla montowanych łożysk

Oprawa SNL
Oferowane przez SKF oprawy SNL i SAF są wytwarzane w myśl najsurowszych norm jakościowych, tak aby zapewniały dłuższy okres eksploatacji, umożliwiały łatwiejszy montaż i obsługę oraz wydłużały okresy do wymiany smaru.

Gotowe do smarowania smarem i nie tylko

Obudowy SNL i SAF są dostarczane standardowo z dwoma gwintowanymi otworami na smarowniczki: jednym pośrodku, drugim z boku pokrywy oprawy. Wewnątrz oprawy znajduje się smarowniczka wraz z adapterami.

W konstrukcji uwzględniono też płaskie powierzchnie do zamocowania magnetycznych lub stałych czujników monitorujących. Powierzchnie te przewidziano w miejscach umożliwiających najbardziej efektywne monitorowanie stanu łożysk. Zalety:
  • szeroka gama dostępnych rozmiarów i akcesoriów
  • zoptymalizowana tolerancja otworu w oprawie i poprawiona okrągłość otworu
  • sprawniejsze odprowadzanie ciepła i w efekcie większa trwałość smaru
  • szybszy montaż i demontaż
  • obniżenie kosztów utrzymania ruchu
SKF logo