Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przenośniki towarów masowych

Przenoszenie różnorodnych materiałów w trudnych warunkach

Niezależnie od tego, czy służą do transportu węgla lub rud metali w kopalniach, czy materiałów masowych i gotowych produktów w portach, przenośniki narażone są na oddziaływanie zanieczyszczeń powodujących zużycie ścierne i szkodliwych czynników zewnętrznych.

W odróżnieniu od przenośników pracujących przy średnich obciążeniach, przenośniki przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach poruszają się powoli, dlatego też wysokie temperatury i prędkości obrotowe nie są zwykle czynnikami, które mają wpływ na ich działanie. Jednakże, temperatury zewnętrzne, duże obciążenia, obciążenia udarowe i zanieczyszczenia mogą w znacznym stopniu skrócić czas eksploatacji łożysk i innych elementów.

Rozwiązania SKF ułatwiają zadanie
Od łańcuchów i pasów po łożyska i silniki, SKF oferuje rozwiązania dla całego systemu przenośników. Narzędzia i technologie SKF obejmują łożyska, uszczelnienia, środki smarne i rozwiązania z zakresu utrzymania ruchu umożliwiające zwiększenie wydajności i zyskowności pracy przenośników.

Rozwiązania SKF dla przenośników

Rozwiązania SKF dla przenośników

SKF logo