Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska odporne na zatarcie dla nienapędzanych rolek przenośnika

Zwiększ sprawność energetyczną oraz trwałość eksploatacyjną taśm

Wykazano, że stosunek procentowego udziału blokujących się rolek przenośnika do procentowego wzrostu poboru mocy wynosi 1:10. Przykładowo, 5% zablokowanych bądź bliskich zatarcia rolek, rodzi zapotrzebowanie na dodatkowe 50% mocy napędu przenośnika!

Zaprojektowane z myślą o przeciwdziałaniu owym zatarciom i zapanowaniu nad powiązanymi stratami energii, odporne na zatarcie łożysko SKF jest łożyskiem kulkowym zwykłym jednorzędowym. Dzięki specjalnej budowie koszyka oraz kontroli funkcjonowania bieżni, łożysko to nie przestaje kręcić się i przyjmować obciążeń nawet przy stosunkowo wysokim stopniu zanieczyszczenia, i to bez podwyższonego momentu tarcia.

Umożliwiając stosowanie uszczelnień kauczukowych o niskim współczynniku tarcia, odporne na zatarcie łożyska SKF pomagają ponadto uzyskiwać następujące efekty:
  • zmniejszone naprężenie taśm
  • zmniejszony pobór mocy
  • obniżone koszty eksploatacji
  • wydłużenie okresu eksploatacji taśm
  • zmniejszone niebezpieczeństwo pożaru
SKF logo