Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF MonoFlex, jednoliniowy układ smarowania

Proste, niezawodne i skalowalne rozwiązanie

SKF MonoFlex to jednoliniowe systemy smarowania z użyciem oleju, smaru półpłynnego i smaru stałego o klasie lepkości NLGI od 000 do 2. Systemy te nadają się głównie do małych lub średnich maszyn. SKF MonoFlex dozuje dawki smaru w zakresie od 0,01 do 2,5 centymetra sześciennego do poszczególnych punktów smarowania na każdy impuls smarowania. Jeden dozownik tłokowy na każdy punkt smarowania zapewnia, że dostarczana jest prawidłowa ilość środka smarnego, niezależnie od jakiejkolwiek zmiany lepkości lub ciśnienia wstecznego.

Systemy SKF MonoFlex są zaprojektowane na ciśnienia w zakresie od 16 do 315 bar i ciśnienia odpowietrzania od 2 do 70 bar. Równoległe ustawienie dozowników jednoliniowych umożliwia tworzenie niezawodnych systemów o prostej konstrukcji i łatwych do zamontowania. Ponadto, modułowa konstrukcja systemów SKF MonoFlex ułatwia skuteczne skalowalne zaplanowanie kształtu systemu.

SKF logo