Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska walcowe SKF Explorer i łożyska toroidalne CARB

Dwa niezawodne rozwiązania do przekładni planetarnych

Łożyska montowane w zębatkach stanowią kluczowe elementy przekładni planetarnych. SKF oferuje dwa niezawodne rozwiązania łożyskujące do przekładni planetarnych: Łożyska walcowe SKF Explorer i łożyska toroidalne CARB.

W obu typach łożysk, integracja łożyska z zębatką w połączeniu z dużą nośnością pomaga opracowywać bardziej zwarte i wydajniejsze konstrukcje przekładni planetarnych i bardziej ekonomiczne urządzenia.

Łatwy montaż łożysk walcowych oznacza krótsze przestoje, a więc wyższą wydajność. Mniejsze ryzyko nieprawidłowego montażu również zwiększa całkowitą niezawodność.

Łożyska toroidalne CARB, głównie dzięki odporności na niewspółosiowość, pomagają zapobiec uszkadzaniu koła centralnego, a więc optymalizują wydajność całego systemu.

Łożyska nowej klasy SKF Explorer

Wszystkie łożyska CARB zostały ostatnio zmodernizowane tworząc nową klasę osiągów SKF Explorer dzięki użyciu wysokiej jakości stali i ulepszonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Korzyści są następujące:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy;
  • poprawa niezawodności;
  • odporność na zanieczyszczenia;
  • Większa wydajność produkcji
  • obniżenie poziomów hałasu i drgań;
  • doskonała odporność na zużycie.
SKF logo