Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wiertła

Ciągła praca w trudnych warunkach

Wiertła są nie tylko wystawione na działanie niesprzyjających warunków otoczenia - urządzenia te działają dosłownie wewnątrz mieszaniny wody i wybieranego materiału. Wibracje, obciążenia udarowe i wysokie temperatury dodatkowo utrudniają eksploatację wierteł.
Zapobieganie awariom z SKF
Pomimo stosowania rozmaitych metod zabezpieczania wierteł przed takimi warunkami, może dochodzić do kosztownych awarii powodujących uszkodzenia podzespołów wierteł i zmniejszających zyskowność.

Nowoczesne rozwiązania SKF mogą pomóc zwiększyć niezawodność oraz wydajność i bezpieczeństwo.

Rozwiązania SKF do wierteł

SKF logo