Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF MonoFlex, jednoliniowy układ smarowania

Proste, niezawodne i skalowalne rozwiązanie

SKF MonoFlex to jednoliniowe systemy smarowania z użyciem oleju, smaru półpłynnego i smaru stałego o klasie lepkości NLGI od 000 do 2. Systemy te nadają się głównie do małych lub średnich maszyn. SKF MonoFlex dozuje dawki smaru w zakresie od 0,01 do 2,5 centymetra sześciennego do poszczególnych punktów smarowania na każdy impuls smarowania. Jeden dozownik tłokowy na każdy punkt smarowania zapewnia, że dostarczana jest prawidłowa ilość środka smarnego, niezależnie od jakiejkolwiek zmiany lepkości lub ciśnienia wstecznego.

Systemy SKF MonoFlex są zaprojektowane na ciśnienia w zakresie od 16 do 315 bar i ciśnienia odpowietrzania od 2 do 70 bar. Równoległe ustawienie dozowników jednoliniowych umożliwia tworzenie niezawodnych systemów o prostej konstrukcji i łatwych do zamontowania. Ponadto, modułowa konstrukcja systemów SKF MonoFlex ułatwia skuteczne skalowalne zaplanowanie kształtu systemu.

SKF logo