Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Cienkościenne łożyska stożkowe i cienkościenne łożyska kulkowe skośne

Rozwiązania redukujące koszty wysokoobciążonych łożysk do piast

Łożyska piasty koła przenoszą ciężar pojazdu. Jednocześnie, łożyska te umożliwiają obrót koła i, w razie konieczności, przenoszenie momentu obrotowego na koło. Oznacza to więcej niż jedną przyczynę dużych obciążeń. Cienkościenne łożyska SKF mogą tu pomóc.

 

Cienkościenne łożyska stożkowe dla zespołów napędowych kół (np. dla ładowarek kołowych) i cienkościenne łożyska kulkowe skośne dla napędów gąsienicowych (np. dla koparek) zapewniają wysoką gęstość mocy. Ich duża sztywność i wysoka zdolność przenoszenia obciążeń udarowych ogranicza czasy przestojów maszyny i, w konsekwencji, umożliwia zwiększenie wydajności.

 

Cienkościenne łożysko stożkowe ma konstrukcję zajmująca mało miejsca, która umożliwia tworzenie zwartych rozwiązań. W zależności od rodzaju maszyny, zarówno cienkościenne łożyska stożkowe jak i cienkościenne łożyska kulkowe skośne ułatwiają tworzenie oszczędnych rozwiązań.
SKF logo