Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar łożyskowy SKF LGEP 2

Smar łożyskowy do dużych obciążeń, odporny na duży nacisk

Smar łożyskowy SKF LGEP 2 jest opracowany dla zastosowań, w których występują trudne warunki pracy i drgania. Jest to smar na bazie oleju mineralnego, zagęszczony za pomocą mydła litowego, z dodatkami uodporniającymi go na duże ciśnienie w celu zapewnienia wysokiej stabilności mechanicznej – szczególnie nadaje się do smarowania przenośników, kruszarek, przesiewaczy i młynów.

Sprawdzone parametry pracy

Smar SKF LGEP 2 był poddawany testom w celu zapewnienia doskonałego smarowania i odporności na korozję w najbardziej wymagających środowiskach pracy. Obecnie, smar ten pozwala ograniczyć wymagania konserwacyjne i zużycie maszyn w kopalniach i zakładach produkcyjnych na całym świecie.
SKF logo