Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Energia oceaniczna

Stanie się konkurencyjnym ma krytyczne znaczenie

Energia oceaniczna
Dla długotrwałej wydolności sektora energii oceanicznej zmniejszanie kosztów energii (COE) do konkurencyjnego poziomu przy użyciu morskich farm wiatrowych i innych tradycyjnych metod wytwarzania energii, posiada absolutnie kluczowe znaczenie.

Pokonywanie wyzwań związanych z energią oceaniczną we współpracy z SKF

SKF zdobyła wieloletnie doświadczenie współpracując z branżami energii wiatrowej, energii oceanicznej, hydro-energetycznej oraz naftowo-gazowej na całym świecie. Obecnie firma SKF wykorzystuje swoją wiedzę techniczną oraz innowacyjne umiejętności, jakie zdobyła współpracując z tymi branżami i przenosi je na wyzwania z jakimi zmaga się branża energii oceanicznej.
Nasz zespół Ocean Energy z siedzibą w Irlandii współpracuje z projektantami urządzeń prototypowych i dostawcami podzespołów pomagając im we wczesnych fazach projektów. Nasze wysiłki pomagają im zapewnić, że spełniają przyszłe cele dostępności i produkcji.
Pomagamy również optymalizować strategie utrzymania ruchu i uwzględniać problemy związane z konserwacją, rozpoznając trudne i niedostępne warunki, w których muszą pracować urządzenia do wytwarzania energii oceanicznej.

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo