Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska hybrydowe SKF XL

Opracowane i zaprojektowane do dużych turbin

Hybrydowe łożyska kulkowe zwykłe SKF XL umożliwiają operatorom siłowni przepływowych zaizolowanie elektryczne turbin jednocześnie zapewniając dużą niezawodność i wysoką wydajność.

Sprawdzone parametry pracy

Łożyska hybrydowe SKF zapewniają długi okres eksploatacji smaru, szczególnie w trudnych warunkach operacyjnych. Łożyska hybrydowe są lepsze od łożysk stalowych pod kątem odporności na zużywanie się podczas pracy w zanieczyszczonych warunkach ze słabym smarowaniem. 
Liczne testy wykazały również doskonałe zachowanie się azotku krzemu podczas kontaktu z metalowymi bieżniami w warunkach poślizgu, dzięki bardziej gładkiej powierzchni i większej twardości ceramicznych elementów tocznych.

Elastyczne rozwiązania

SKF produkuje i dysponuje szeroką gamą hybrydowych łożysk kulkowych zwykłych XL, w najczęściej stosowanych rozmiarach w turbogeneratorach. Dla turbogeneratorów o mocy kilku megawatów wymagających innych rozmiarów łożysk lub łożyskowań, SKF może dostarczyć rozwiązania wykonywane na zamówienie.
SKF logo