Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wał główny

Przenoszenie zmiennych obciążeń w trudnych warunkach

Zespół wału głównego musi być w stanie wytrzymać obciążenia osiowe i promieniowe, jak również pracować w trudnych i ciągle zmieniających się warunkach. Niezależnie od tego, czy wymagana jest podwójna lub pojedyncza konstrukcja wsparcia wirnika łożyska, firma SKF może pomóc określić najbardziej odpowiednie rozwiązania, a w tym:
  • Łożyska
  • Oprawy
  • Uszczelnienia
  • Smarowanie
  • Monitorowanie stanu
Współpracując z partnerami firma SKF projektuje rozwiązania zintegrowane dla niezawodnej pracy turbiny, uproszczonej instalacji i konserwacji.

Rozwiązania

SKF logo