Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smary SKF

Prawidłowe smarowanie dla większej niezawodności

SKF oferuje szeroki zakres smarów do łożysk zapewniających prawidłowe smarowanie zarówno, gdy turbina pracuje, jak również, gdy znajduje się w stanie spoczynku. Smary SKF posiadają doskonałą odporność na wodę i korozję, wysoką wydajność przy niskich początkowych momentach obrotowych, jak również zachowują wysoką stabilność termiczną i mechaniczną. 
Specjaliści SKF mogą pomóc w wyborze smaru najlepiej przystosowanego do określonych wymagań zastosowania.
SKF logo