Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązania uszczelniające

Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia łożyska i środowiska oceanicznego

Uszczelnienia SKF służą do zapewniania maksymalnej ochrony przed zanieczyszczeniami i przedostawaniem się wody morskiej z równoczesnym zachowaniem środka smarnego. Aby stawić czoła trudnym warunkom, na które narażone są konwertery energii prądów pływowych, SKF oferuje uszczelnienia o doskonałej odporności chemicznej na wodę słoną oraz smary o zwiększonej odporności na zużywanie się. Dostępne są również bezprzewodowe systemy monitorowania do wykrywania przecieków.

Wysoka jakość materiałów i konstrukcji

Doświadczenie inżynieryjne odnośnie materiałów i konstrukcji uszczelnień umożliwia SKF współpracować z klientami w celu opracowywania standardowych i wykonywanych na zamówienie uszczelnień z wbudowaną redundancją dla wszystkich rodzajów łożysk, jak np. używanych w przekładniach i generatorach, pomagając zwiększyć całkowitą niezawodność maszyny.
Wysokiej jakości materiały uszczelniające firmy SKF zapewniają:
  • Długi okres eksploatacji
  • Niezawodne działanie
  • Minimalizacja konserwacji
SKF logo