Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konserwacja w oparciu o stan techniczny

Zmniejszanie kosztów poprzez optymalizację procedur konserwacji

SKF może pomóc w zwiększeniu dochodowości branży energii prądów pływowych. Jednym ze sposobów jest pomoc w przejściu z konserwacji opartej na czasie eksploatacji na konserwację opartą na stanie technicznym urządzeń.
Konserwacja oparta na stanie technicznym oznacza, że prace konserwacyjne są przeprowadzane wtedy, kiedy są niezbędne. Pozwala to radykalnie zmniejszyć koszty konserwacji. SKF może zwiększyć dochodowość jednej turbiny lub siłowni przypływowej poprzez używanie różnych technik optymalizacji procedur konserwacji, w tym konserwacji skoncentrowanej na niezawodności (RCM).
SKF logo