Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi doradztwa technicznego SKF

Szerokie doświadczenie w projektowaniu turbin

Posiadając ponad 100 lat doświadczenia związanego z maszynami wirującymi usługi konsultacji inżynieryjnych SKF mogą zapewnić, że nowa turbina będzie odpowiednią turbiną już od samego początku. 
Dzięki zdobytemu doświadczeniu, które dotyczy najwcześniejszych turbin oraz najnowszych konstrukcji, inżynierowie SKF mogą pomóc unikać opóźnień projektowych oraz identyfikować bardziej dochodowe podejścia.

Szeroka gama usług dla turbin

Poprzez stosowanie obliczeń metodą elementów skończonych (Finite Element Method) jesteśmy w stanie pomóc określać obciążenia wstępne łożysk, odporność na zużycie oraz naprężenia stykowe łożysk dla różnych przypadków obciążeń.
Przy użyciu wirtualnego stanowiska testowego SKF możemy symulować różne warunki pracy turbin o różnej mocy. Symulacje te mogą dotyczyć testowania różnych materiałów, temperatur roboczych różnych pozycji oraz skutków braku środka smarowniczego.
SKF logo