Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska hybrydowe SKF XL

Zaprojektowane i opracowane do dużych maszyn

Hybrydowe łożyska kulkowe zwykłe SKF XL umożliwiają projektantom siłowni wykorzystujących energie fal morskich zaizolowanie elektryczne maszyn, zapewniając jednocześnie dużą niezawodność i wysoką wydajność.

Sprawdzone parametry pracy

Łożyska hybrydowe SKF zapewniają długi okres eksploatacji smaru, szczególnie w trudnych warunkach operacyjnych. Łożyska hybrydowe są lepsze od łożysk stalowych pod kątem odporności na zużywanie się podczas pracy w zanieczyszczonych warunkach ze słabym smarowaniem. 
Liczne testy wykazały również doskonałe zachowanie się azotku krzemu podczas kontaktu z metalowymi bieżniami w warunkach poślizgu, dzięki bardziej gładkiej powierzchni i większej twardości ceramicznych elementów tocznych.

Elastyczne rozwiązania

SKF produkuje i dysponuje szeroką gamą hybrydowych łożysk kulkowych zwykłych XL, w najczęściej stosowanych rozmiarach w turbogeneratorach. Dla generatorów o mocy kilku megawatów wymagających innych rozmiarów łożysk lub łożyskowań, SKF może dostarczyć rozwiązania wykonywane na zamówienie.
SKF logo