Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Turbiny

Monitorowanie i konserwacja to ważne czynniki

turbina
Wysokie poziomy wibracji, wysokie temperatury i ryzyko uszkodzenia prądem elektrycznym. To tylko jedne z powodów, dla których turbiny stosowane w branży naftowo-gazowej wymagają ciągłego monitorowania i ochrony. W przypadku awarii wymagającej renowacji lub wymiany podzespołów, remont może trwać od kilku godzin do kilku dni.

Polegaj na SKF

Ponieważ turbiny mają zawsze kluczowe znaczenie dla procesu produkcji, firma SKF oferuje szereg rozwiązań zapewniających ich niezawodną pracę, od nowoczesnych systemów sprzęgania wałów po rozbudowane systemy monitorowania stanu i zarządzania instalacjami.

Rozwiązania

SKF logo