Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Silniki sterujące

Kompleksowe systemy z kompleksowymi wyzwaniami

silniki sterujący
Gdy statki wiertnicze i średnio-głębinowe platformy wypływają na coraz głębsze wody, silniki sterujące zapewniają, że są w stanie dopłynąć tam, gdzie jest wymagane.

W porównaniu do barek i konwencjonalnych metod kotwiczenia, te komputerowo sterowane jednostki napędowe oferują kilka zalet, takich jak szybki montaż, łatwość manewrowania i brak potrzeby stosowania holowników do obsługi kotwic. Oczywiście silniki sterujące są złożonymi systemami borykającymi z całą gamą swoich własnych wyzwań, takich jak wysokie koszty instalacji i paliwa, zapewnienie standardów bezpieczeństwa i wysokich wymagań konserwacyjnych.

Upraszczanie procesów z SKF

Od narzędzi konserwacyjnych i smarujących, do układów przeniesienia napędu i rozwiązań do optymalizacji zasobów, firma SKF oferuje szeroką gamę zaawansowanych produktów i usług, które mogą ułatwić obsługę silników sterujących.

Rozwiązania

SKF logo