Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Produkty, usługi i oprogramowanie SKF do monitorowania stanu

Zintegrowane technologie i narzędzia do monitorowania stanu

Od ołówkowych mierników po środki ochrony, SKF zapewnia wszelkie technologie niezbędne dla optymalizacji utrzymania ruchu maszyn i pilnowania ogólnej sprawności sprzętu.
System zarządzania zasobami SKF @ptitude
Zaprojektowane w sposób gwarantujący bezproblemową współpracę oraz współdziałanie z ogólnozakładowymi systemami komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i innymi, elementy sprzętowe i programowe SKF @ptitude ułatwiają gromadzenie, analizowanie, stosowanie w praktyce i udostępnianie danych dotyczących stanu maszyn, w następujących celach:
  • podniesienie wydajności eksploatacyjnej i wyeliminowanie nieplanowanych przestojów
  • obniżenie ponoszonych kosztów utrzymania ruchu i zoptymalizowanie zasobów kadrowych
  • zebranie wszystkich danych dotyczących stanu maszyn w jednym, wspólnym programie
  • bezproblemowe udostępnianie danych pomiędzy różnymi funkcjonalnościami
  • uniknięcie problemu krzywej uczenia oraz ewentualnej niekompatybilności platform programowych
  • szybkie przekładanie sprawdzonych rozwiązań na inne prowadzone zakłady
  • wcielenie doświadczenia przełożonych w oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji

Bez względu na to, czy realizowany w Twoim zakładzie program dopiero się rozpędza, czy też pragniesz wynieść przynoszone przez niego efekty na całkiem nowy poziom, z pomocą w tym przyjdą rozwiązania SKF z zakresu monitorowania stanu.

SKF logo