Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy

Trudne warunki pracy i wysokie koszty energii

instalacja pompy
Niezależnie od tego, czy surowiec jest wydobywany z dna morza, pompowany po ziemi lub transportowany w zakładzie chemicznym, pompy są bardzo ważne dla produkcji ropy naftowej, gazu i węglowodorów.

Dla operatorów pomp zwiększenie średniego okresu między awariami, poza ekstremalnymi warunkami pracy stanowi kluczowe wyzwanie. Ale również ważne jest zmniejszenie zużycia energii, gdyż stanowi ono 45% łącznych kosztów posiadania pompy.

SKF może pomóc

Wiedza inżynieryjna SKF oraz narzędzia i technologie SKF mogą zwiększyć wydajność procesów pompowania w najbladziej trudnych warunkach eksploatacji. Rozwiązania SKF pozwalają zwiększyć czas sprawności maszyn, oszczędzać energię i zwiększyć wydajność i niezawodność pomp.

Rozwiązania

SKF logo