Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Separatory

Wsparcie dla sprzętu resuscytacyjnego

Rafineria
We wszystkich fazach produkcji separatory są używane do oddzielania ropy naftowej i innych ciał stałych od szlamu wiertniczego.

Separatory stosowane w branży naftowo-gazowej i przetwórstwie węglowodorów działają w oparciu o różnicę w ciężarze właściwym ropy naftowej i wody, co pozwala na oddzielanie materiałów. Każdy separator charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami produkcyjnymi, konserwacyjnymi i regulacyjnymi.

Optymalna i wydajna obsługa zależy od przede wszystkim od prawidłowo funkcjonującego sprzętu resuscytacyjnego. Firma SKF może pomóc w osiągnięciu tych celów dla systemów pompowania/usuwania szlamu wiertniczego i systemów zabezpieczania lotnych substancji organicznych/par.

Rozwiązania

SKF logo