NoWear
Powłoka przeciwdziałająca uszkodzeniom łożysk

Charakteryzująca się niskim współczynnikiem tarcia, dużą twardością i nie przywierająca do innych powierzchni, ta nowoczesna powłoka okazała się wysoce skuteczna w zapobieganiu awariom spowodowanym przez tarcie podczas pracy łożysk słabo obciążonych i wirujących z dużą prędkością.
Właściwości te zapewniają również odporność łożysk NoWear na wibracje oraz szybkie zużycie przy zbyt ubogim smarowaniu (na przykład z powodu pracy w warunkach na granicy skuteczności środka smarnego, zastosowania niewłaściwego środka smarnego i/lub pracy na sucho po wycieku środka smarnego).