Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF SYSTEM 24

Rozwiązanie jednoliniowe do niewielkich i średniej wielkości maszyn

SKF SYSTEM 24 to automatyczna smarownica jednopunktowa, która za pośrednictwem pompy o napędzie gazowym podaje w sposób ciągły precyzyjnie odmierzane ilości środka smarnego do pożądanych punktów. Smarownice SKF SYSTEM 24 są dostarczane w stanie gotowym do użytku niezwłocznie po rozpakowaniu, wypełnione wysokiej jakości środkiem smarnym z szerokiej oferty SKF. Aktywacji oraz ustawień czasu pracy dokonuje się bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi, co przekłada się na łatwe i dokładne regulowanie automatycznego przepływu środka smarnego.

SKF SYSTEM 24 doskonale nadaje się do smarowania maszyn, do których trudno jest uzyskać dostęp własnoręcznie, oraz takich, gdzie duża liczba punktów smarowania czyni ręczne realizowanie owego procesu znacząco niewydajnym. Kluczowe cechy i zalety smarownic SKF SYSTEM 24:
  • niewielkie wymiary, umożliwiające zainstalowanie w ograniczonej przestrzeni
  • dostępne opakowania 125 ml (LAGD 125) oraz do bardziej ograniczonych przestrzeni roboczych 60 ml (LAGD 60), dostosowane do większości zastosowań wymagających smarowania łożysk
  • możliwość napełniania rozmaitymi wysokiej jakości smarami plastycznymi i olejami SKF odpowiednio do zróżnicowanych zastosowań łożyskowych
  • niezawodne funkcjonowanie i elastyczność użytkowania smarownicy o napędzie gazowym
  • elastyczna nastawa okresu – regulacja w zakresie od jednego do dwunastu miesięcy
  • szeroki zakres temperatury pracy odpowiedni do wielu zastosowań
  • stopień ochrony do IP 68 pozwalający na stosowanie smarownicy w nawet najbardziej zapylonych i zawilgoconych środowiskach pracy
  • wysoka niezawodność i dokładność dozowania ułatwiające skuteczne zaplanowanie wymiany

proste nastawienie tempa dozowania w ramach procesu instalacji, z możliwością tymczasowej dezaktywacji nastawy
SKF logo