Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązania SKF w zakresie uszczelek i uszczelnień

Podzespół o kluczowym znaczeniu dla wydajności

Właściwy uszczelniacz oznacza mniejsze tarcie, retencję środka smarnego i blokadę dla zanieczyszczeń. Wszystko to przedłuża okres eksploatacji łożyska. SKF pomoże dobrać właściwe uszczelnienie do konkretnego zastosowania. Uszczelniacze SKF są dostępne w wielu typach i rozmiarach oraz materiałach wykonania. Rozwiązania SKF w zakresie uszczelek i uszczelnień:
  • Odporność na wysokie lub niskie temperatury pracy
  • Odporność na chemikalia zgodnie z zapotrzebowaniem
  • Niższe koszty smarowania i czyszczenia
  • Minimalizacja ryzyka wycieków i oddziaływania na środowisko

Typy uszczelnień SKF

  • Uszczelnienia promieniowe wału
  • Uszczelnienia tłoków
  • Uszczelnienia mechaniczne
  • Pierścienie uszczelniające typu V
SKF logo