Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Poszukiwania i produkcja

Wchodzenie na niezbadane terytoria

Wydobycie na platformach wiertniczych
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nowe zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, wiele firm wykonuje coraz głębsze odwierty na oceanicznych polach naftowych, niekiedy poniżej 3000 metrów. Na lądzie wzrasta liczba odwiertów wykonywanych na piaskach roponośnych.

SKF już tam jest

Pomagamy firmom usprawniać procesy poszukiwania, wiercenia i produkcji za pomocą szerokiej gamy sprzętu, technologii i usług.. Od sprzętu wiertniczego wgłębnego, pomp i sprężarek do systemów monitorowania warunków i zasobów, rozwiązania SKF pomagają poprawić niezawodność sprzętu, zmniejszyć koszty konserwacji i obsługi na nowych i istniejących już obszarach.

SKF logo