Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Urządzenia kontrolne (choinki)

Kompleksowe i krytyczne dla procesu produkcji

Urządzenie kontrolne (choinki)
Urządzenia kontrolne ( choinki) odpowiadają za kontrolowanie przepływu ropy naftowej lub gazu do lub z otworu wiertniczego i zawdzięczają swoją nazwę temu, że wczesne typy tych urządzeń wyglądały jak choinki. Wiele współczesnych urządzeń kontrolnych nie przypomina już drzewek świątecznych, natomiast są wyposażone w zawory, cewki, ciśnieniomierze i dławiki.

Niezależnie od tego, czy są to typy urządzeń lądowych lub podmorskich, urządzenia kontrolne stanowią krytyczny element sterowania i zachowania produkcji. Maksymalny czas sprawności maszyn to ważny czynnik, ale trudny do osiągnięcia z powodu ekstremalnie trudnych warunków pracy i wymagań operacyjnych.

Uproszczone procesy konserwacji i obsługi z SKF

Firma SKF może pomóc personelowi optymalizować procesy konserwacji i obsługi na wiele sposobów. Rozwiązania dotyczą wytrzymałych łożysk i zaawansowanych systemów zarządzania zasobami opracowanymi dla złożonych sposobów zastosowań.

Rozwiązania

SKF logo