Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska wieńcowe SKF

Kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie w miejsce konfiguracji wielołożyskowych

Łożyska wieńcowe są łożyskami dużej wielkości stworzonymi w szczególności dla kompensowania ruchów oscylacyjnych. Składają się z pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego, z których jeden zwykle obejmuje koło zębate. Bieżnie tych łożysk, w połączeniu z elementami tocznymi (oraz koszykami albo pierścieniami dystansowymi), zaprojektowano tak, by przyjmowały obciążenia – pojedyncze lub złożone – oddziałujące w dowolnym kierunku.

Zintegrowane uszczelnienia z kauczuku syntetycznego skutecznie chronią łożyska przed wnikaniem obcej materii, a jednocześnie zapobiegają wydostawaniu się z nich smaru. W porównaniu z konwencjonalnymi układami obrotowymi, łożyska wieńcowe oferują wiele przewag funkcjonalnych i konstrukcyjnych.

Wymiary zespołu są znacznie mniejsze, a jego pusty środek umożliwia zainstalowanie w nim mechanizmów napędowych i przeprowadzenie przezeń różnych elementów sterowania; dostęp do nadbudowanej części wirującej jest łatwiejszy. Niewielka różnica w wysokości między pierścieniami zębatym a niezębatym oznacza ograniczenie wystawania koła koronowego. 
SKF logo