Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dźwigi

Większe bezpieczeństwo i niezawodność z SKF

dźwigi
W ostatnich latach dźwigi na platformach wydobywających ropę naftową i gaz ziemny stały się mniejsze, podczas gdy dźwigi na wiertnicach stały się większe. Generalnie operatorzy starają się utrzymywać mniejsze dźwigi na platformach w celu zmniejszenia kosztów budowy platformy i kosztów konserwacji. W zależności od rodzaju platformy, nośność większych dźwigów może wahać się od 15 do 100 ton.

Niezależnie od rozmiaru lub typu dźwigu, jego elementy składowe są narażone na ekstremalnie duże obciążenia i pracę w trudnych warunkach atmosferycznych. Również poprawa bezpieczeństwa i niezawodności stanowi poważne obawy. SKF może pomóc w tym względzie dostarczając szeregu rozwiązań dla łożysk, systemów smarowania i uszczelnień, jak również konserwacji.

Rozwiązania

SKF logo