Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Multilog On-line System DMx

Dokładniejszy monitoring i ochrona

Bezpieczny, certyfikowany system SKF Multilog On-line System DMx zapewnia ochronę i monitoring maszyny w jednym urządzeniu, które można zamontować w maszynie. Urządzenie to umożliwia stałe zbieranie danych w celu przewidywania i zapobiegania awariom. Dodatkowo, maszyny są chronione poprzez alarmy informujące operatorów o problemach mogących doprowadzić do poważnych awarii.

Kompaktowa modułowa budowa systemu oznacza minimalizację ilości okablowania, skrzynek i barier izolujących, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy podczas instalacji. Natomiast niski pobór mocy oznacza oszczędność energii elektrycznej.
SKF logo