Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Złącza SKF OK Couplings

Znacznie skracają czas sprzęgania wałów i kołnierzy

Montaż i demontaż połączeń wałów może trwać godziny, a nawet dni. Złącza SKF OK mogą znacznie skrócić czas wymagany do połączenia wałów obrotowych i kołnierzy w ciężkim sprzęcie, na przykład w dużych skrzyniach biegów.

Złącze SKF OK nie wymaga stosowania wieloklinów na wale lub piaście w celu przenoszenia momentu obrotowego. Stanowi to dużą oszczędność i pomaga uniknąć naprężeń na wale. Złącza składają się z cienkiej tuleji wewnętrznej, nakładanej na wał, oraz grubej tuleji zewnętrznej ze stożkiem pasującym do tuleji wewnętrznej. Pomiędzy spasowane powierzchnie wtłaczany jest olej pod wysokim ciśnieniem, a tuleja zewnętrzna jest nasuwana na tuleję wewnętrzną za pomocą zintegrowanego siłownika hydraulicznego. Po właściwym ustawieniu, ciśnienie oleju jest uwalniane, a powstałe mocne spasowanie umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Prosta, bezpieczna i szybka instalacja
  • Bez wieloklinów
  • Większa wydajność urządzenia
  • Wydłużony okres eksploatacji
  • Niższe koszty konserwacji
  • Krótszy średni czas napraw - Mean Time to Repair (MTTR)
SKF logo