SKF @ptitude Decision Support

Poprzez łączenie informacji z różnych źródeł, oprogramowanie dostarcza informacji wymaganych do skutecznej analizy procesów i pracy maszyn, diagnostyki, raportowania i wprowadzania korekt. Wydajność zakładu wzrasta dzięki zastąpieniu pracochłonnej analizy danych zautomatyzowanym procesem sprawdzającym prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w urządzeniach lub procesach, a następnie wskazuje odpowiednie działania.
Wprowadzając jednolitą metodologię pracy w całym zakładzie lub na skalę globalną, SKF @ptitude Decision Support umożliwia kadrze szybką ocenę:
- W czym jest problem?
- Jak poważny jest problem?
- Co należy zrobić – priorytet?
- Jakie są potencjalne zagrożenia dla wydajności, jakości, bezpieczeństwa pracy i środowiska
Korzyści dla organizacji użytkownika:
- Optymalizacja efektywności zasobów
- Poprawa wykorzystania czasu
- Skrócenie czasu szkolenia
- Wcześniejsze usuwanie usterek w celu zredukowania prawdopodobieństwa przestojów
- Niższe koszty utrzymania ruchu
- Poprawa wydajności eksploatacyjnej
Utworzenie wydajnej struktury zdobywania, utrzymywania i wykorzystywania wiedzy