Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Optymalizacja wydajności zasobów (AEO)

Metodyka optymalizacji wydajności zasobów (AEO, <I>asset efficiency optimization</I>) łączy w sobie dogłębną wiedzę, bogate doświadczenie w przemyśle, globalną obsługę i doradztwo SKF, z naszymi światowej klasy produktami i technologiami. Ostatecznym rezultatem jest dogłębne zrozumienie celów biznesowych klienta i niezrównana w branży zdolność zaoferowania unikalnych rozwiązań, które przynoszą realne korzyści.

Dla efektywnego wdrożenia AEO niezbędna jest możliwość zadania i uzyskania odpowiedzi na następujących pięć pytań w sposób usystematyzowany, dokładny, w tym samym czasie i na przestrzeni całej Twojej niepowtarzalnej organizacji:
  • Co trzeba zrobić?
  • Dlaczego trzeba to zrobić?
  • Kto i kiedy musi to zrobić?
  • W jaki sposób należy to zrobić?
  • Co trzeba będzie zrobić następnym razem?

Metodyka optymalizacji wydajności zasobów stanowi połączenie szerokiej gamy narzędzi strategicznych i taktycznych, które pomagają odpowiadać na powyższe pytania w celu maksymalizowania sprawności i wydajności, oraz minimalizowania ponoszonych łącznych kosztów posiadania.

SKF nawiąże z Twoim przedsiębiorstwem współpracę skupioną na rozpoznawaniu obszarów, na których należy skoncentrować się w największej mierze, aby przyspieszyć zwrot z poczynionych inwestycji. W zindywidualizowany program AEO wpisać się mogą wszelkiego rodzaju działania: od szkoleń i logistyki po kompleksowy kontrakt serwisowy na prognozowane utrzymanie ruchu (PdM), obejmujący wykwalifikowaną siłę roboczą i technologie wspomagające – nawet zdalnie – utrzymanie ruchu w Twoim zakładzie.

Specjalizacja SKF w zakresie zapewniania niezawodności eksploatacyjnej i utrzymania ruchu maszyn może przyczynić się do zmniejszenia generowanego przez Twoją działalność zużycia energii i tym samym zrównoważyć rozwój Twojego zakładu poprzez ograniczenie jego niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

SKF logo