Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zawory

Najważniejsze dla bezpieczeństwa pracy

Zawór
Zawory, obecne praktycznie wszędzie w branży naftowo-gazowej i przetwórstwie węglowodorów, odpowiadają za przepływ, ciśnienie, sterowanie poziomami i izolowanie procesów. Wiele zaworów posiada krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa i jest narażonych na warunki sprzyjające korozji oraz ciecze procesowe, które mogą powodować awarie spowodowane zanieczyszczeniami, przebiciami, erozją i/lub korozją części wewnętrznych.

Zapewnij swoim zaworom bezawaryjną pracę, wolną od korozji

Produkty i usługi SKF mogą pomóc zwiększyć niezawodność ich pracy oraz bezpieczeństwo w najtrudniejszych warunkach operacyjnych. Rozwiązania SKF w tym obszarze dotyczą wytrzymałych łożysk, uszczelnień i opraw, okresowych testów funkcjonalnych, w tym inspekcji elektronicznych systemów sterowania.

Rozwiązania

SKF logo