Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska magnetyczne

Wyeliminowanie styku dla polepszenia sprawności

Łożysko magnetyczne
W wielu zakładach rezygnuje się obecnie z układów hydraulicznych na rzecz elektromagnetycznych – a łożyska magnetyczne produkcji SKF znacznie usprawniają wprowadzanie takich zmian.

Obrotom łożysk magnetycznych SKF nie towarzyszy styk między powierzchniami, dzięki czemu w praktyce wyeliminowane zostają zjawiska tarcia i zużycia. Uproszczona, hermetyczna konstrukcja czyni zbędymi uszczelnienia, a tym samym i systemy smarowania. Łożyska magnetyczne SKF nie potrzebują oleju i są praktycznie bezobsługowe nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Stanowią one przyjazne dla środowiska rozwiązanie o zredukowanym niebezpieczeństwie spowodowania zanieczyszczeń.

Łącząc precyzję obrotu z ograniczonymi do minimum drganiami, łożyska magnetyczne SKF oferują szereg korzyści:
  • brak potrzeby smarowania
  • czystość i brak zanieczyszczeń
  • niezawodność
  • niski poziom drgań
  • wysokie obroty
  • niewielkie zużycie energii
  • możliwość pracy w zanurzeniu
  • wbudowany system monitorowania stanu
SKF logo