Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

NoWear

Powłoka przeciwdziałająca uszkodzeniom łożysk

Zaprojektowane z myślą o odporności na kilka czynników często powodujących uszkodzenia łożysk – małe obciążenia, duże prędkości i wibracje oraz niedostateczne smarowanie – łożyska i podzespoły NoWear mają ceramiczną powłokę ochronną.

Charakteryzująca się niskim współczynnikiem tarcia, dużą twardością i nie przywierająca do innych powierzchni, ta nowoczesna powłoka okazała się wysoce skuteczna w zapobieganiu awariom spowodowanym przez tarcie podczas pracy łożysk słabo obciążonych i wirujących z dużą prędkością.

Właściwości te zapewniają również odporność łożysk NoWear na wibracje oraz szybkie zużycie przy zbyt ubogim smarowaniu (na przykład z powodu pracy w warunkach na granicy skuteczności środka smarnego, zastosowania niewłaściwego środka smarnego i/lub pracy na sucho po wycieku środka smarnego).
SKF logo