Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wydobycie ropy naftowej i gazu

Wyzwania związane z pozyskiwaniem, przesyłaniem i dystrybucją

Wydobycie ropy naftowej i gazu
Szacuje się, że globalne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny wzrośnie w kolejnych 20 latach o 30%. Wyścig dotyczy znalezienia nowych zasobów i zwiększenia przesyłu i dystrybucji, niezależnie od zmieniającego się rynku, dostępu do siły roboczej i warunków prawnych.


SKF może pomóc

Niezależnie od tego, czy skupiasz się na poszukiwaniach i produkcji, transporcie lub przechowywaniu, przetwarzaniu lub rafinacji, firma SKF posiada narzędzia i technologie, które pomogą Ci w konkurencji.

Łącząc wiedzę fachową odnośnie łożysk, uszczelek, procesów smarowania i usług z ponad 25 -letnim doświadczeniem, SKF dysponuje szeroką gamą zintegrowanych rozwiązań, które pomogą: 
  • Zwiększyć produkcję
  • Zmniejszyć nakłady na utrzymanie ruchu
  • Wydłużyć czas eksploatacji maszyn
  • Ograniczyć zużycie energii 
  • Zmniejszyć koszty

SKF logo