Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przetwarzanie i rafinacja

Wydłużenie odstępów czasowych między czynnościami obsługowymi dla sprzętu

Rafineria
Wiele rafinerii pracuje na poziomie dostępności 97%+, w związku z czym zwiększenie wydajności oznacza znalezienie sposobów na wydłużenie odstępów czasowych między czynnościami obsługowymi dla sprzętu. A zmniejszający się budżet na konserwację sprzętu i przechodzenie pracowników na emeryturę może uczynić to zadanie nie lada wyzwaniem. Równocześnie przepisy BHP i ochrony środowiska stają się coraz bardziej restrykcyjne.

Pojedyncze źródło dla optymalizacji dystrybucji

Łącząc zdobytą wiedzę fachową odnośnie łożysk, uszczelnień, środków smarnych i usług z ponad dwudziestoletnią współpracą z rafineriami z całego świata, firma SKF oferuje przetwórcom węglowodorów coś zupełnie niezwykłego: pojedyncze źródło dla całej gamy zintegrowanych rozwiązań zaprojektowanych do zwiększenia produkcji, zmniejszenia zapotrzebowania na konserwację i obniżenia kosztów operacyjnych.

Przetwarzanie i rafinacja

SKF logo