Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prasy do wyciskania i peletyzery (urządzenia granulujące)

Sprawność i ochrona

Prasy do wyciskania
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z transportem ropy naftowej i gazu lub przetwarzaniem węglowodorów, prasy do wyciskania i peletyzery są narażone na trudne warunki pracy. Wysokie obciążenia i zanieczyszczenia prowadzą często do przedwczesnych awarii łożysk, nieplanowanych przestojów i utraty wydajności.

Skontaktuj się z SKF

Rozwiązania SKF dla pras do wyciskania i peletyzerów mogą pomóc zwiększyć niezawodność, wydłużyć czas eksploatacji i zmniejszyć koszty obsługi.

Rozwiązania

SKF logo