Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Generatory

Czas sprawności maszyn to ważny czynnik, ale trudny do spełnienia

generator
Generatory, ważne dla produkcji na wodzie, czy na lądzie, są narażone na trudne warunki pracy. Wysoki poziom wibracji, wysokie temperatury oraz ryzyko uszkodzenia prądem o wysokim napięciu są częste we wszystkich zastosowaniach. Oczywiście w przypadku branży naftowo-gazowej i przetwórstwa węglowodorów można do tego dodać substancje chemiczne o właściwościach powodujących korozję, słoną wodę oraz kurz i pył.

SKF może pomóc

Nasze narzędzia, technologie i usługi dla generatorów elektrycznych mogą pomóc zredukować kosztowne nieplanowane przestoje i zwiększyć całkowitą zdolność produkcyjną i dochodowość. od łożysk i uszczelnień, do systemów i usług monitorowania, firma SKF oferuje szeroką gamę rozwiązań, które mogą zwiększyć wydajność i niezawodność.

Rozwiązania

SKF logo