Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Ropa naftowa i petrochemia

Mniejsza nieprzewidywalność, większa wydajność

Zakład petrochemiczny
rafinacja ropy naftowej zawsze była procesem nieprzewidywalnym, ale współczesny rynek i aktualne przepisy nie pozwalają na nieprzewidywaną produkcję. Wraz ze wzrostem cen ropy naftowej i spadkiem rentowności współcześni przetwórcy z branży petrochemicznej skupiają się na wydajności.

Zrób to z SKF

Od podstawowych aktualizacji sprzętowych do zaawansowanych systemów zarządzania zasobami, firma SKF pomaga zakładom zwiększyć wydajność i niezawodność, przy równoczesnym zmniejszeniu łącznych kosztów operacyjnych.

Rozwiązania

SKF logo