Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Silniki

Gdy zatrzyma się silnik, stanie cała produkcja

silnik
Silniki to elementy o znaczeniu krytycznym w każdej fazie produkcji. Gdy przestaną pracować, stanie również cała produkcja. Wysokie poziomy wibracji, temperatur i prędkości oraz ryzyko uszkodzenia prądem elektrycznym sprawiają, że utrzymanie sprawności maszyn jest trudne do wykonania.



Tańsze utrzymanie ruchu z SKF

Nasze narzędzia, technologie i usługi dla silników elektrycznych mogą pomóc zredukować kosztowne nieplanowane przestoje i zwiększyć całkowitą zdolność produkcyjną i dochodowość. Od łożysk i uszczelnień, do systemów i usług monitorowania, firma SKF oferuje szeroką gamę rozwiązań, które mogą zwiększyć wydajność i niezawodność.

Rozwiązania

SKF logo