Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wyposażone w czujniki zespoły łożysk silników trakcyjnych

Pomiar całego spektrum warunków pracy

Wyposażony w czujniki zespół łożyska silnika
Wyposażone w czujniki zespoły łożysk silników trakcyjnych SKF łączą w sobie uszczelnione, nasmarowane łożysko z czujnikami do pomiaru prędkości i temperatury. Jaki jest tego efekt? Konstrukcja posiadająca wszystkie właściwości łożyska i opcję dla zintegrowanej izolacji elektrycznej oraz wszechstronną technologię czujnikową w gotowej do montażu jednostce.

Dający się wymontować czujnik prędkości i temperatury zatwierdzony przez ATEX zapewnia rozdzielczość 4096 impulsów na jeden obrót i został zaprojektowany w celu zastąpienia istniejącego kodera bez potrzeby przeprowadzania modyfikacji silnika. Opcjonalne czujniki pozwalają mierzyć:
  • Prędkości
  • Temperatura
  • Drgania 
  • Kierunek obrotu
  • Trwałość eksploatacyjną smaru
SKF logo