Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF pomaga producentom ropy i gazu w projektowaniu dla uzyskania optymalnego czasu eksploatacji maszyn i urządzeń

Problem

Jeden z głównych koncernów naftowo-gazowych rozpoczął wieloletni projekt konstrukcyjny dotyczący uruchomienia eksploatacji złóż znajdujących się kilka tysięcy metrów pod poziomem morza. Ponieważ jednokrotne podniesienie sprzętu z dna morza może kosztować nawet więcej niż 1 milion USD, uzyskanie zwiększonego czasu eksploatacji urządzeń poprzez zoptymalizowany projekt stanowiło kluczowy czynnik realizacji projektu.

Zespół konstrukcyjny zidentyfikował tradycyjne łożyska pomp i silników jako jedne z podzespołów ograniczających okres eksploatacji. Poszukując innowacyjnego rozwiązania, które można byłoby wdrożyć z wysokim stopniem pewności skontaktowano się z firmą SKF.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w zaawansowanej symulacji urządzeń wirujących, konsultanci SKF stworzyli model zastosowania wykorzystując do tego firmowe oprogramowanie i przeprowadzili symulację używania różnych materiałów dla elementów tocznych, bieżni i koszyków łożysk. 

Wynik

Używając różnorodnych, zaawansowanych technologicznie materiałów konstrukcyjnych elementów tocznych i dopasowanych do nich specjalnych stopów metali użytych do konstrukcji bieżni firma SKF zaprojektowała zespoły łożysk cechujące się maksymalną żywotnością w wymagających warunkach roboczych. Dzięki przeprowadzeniu symulacji zastosowania i parametrów roboczych określonych przez koncern naftowo-gazowy firma SKF pomogła uzyskać pewność, że nowa konstrukcja łożysk spełni lub przekroczy wymagania odnośnie okresu eksploatacji.
SKF logo