Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Multilog DMx oszczędza przestrzeń, czas i pieniądze

Problem

DMx
Tradycyjne systemy monitorowania stanu maszyn są oparte na 19-calowych systemach montowanych na stelażach wymagających obszernych szafek umieszczanych w bezpiecznych miejscach z dala od maszyn, wraz ze zwojami przewodów niskiego napięcia służących do przesyłania sygnałów do i z pomieszczenia sterowania produkcją. Oba te wymagania zwiększają koszty instalacji i konserwacji. Jeśli stelaż nie zostanie dołączony do instalacji, dodatkowe procedury testowania i oddawania do użytku w fabryce i miejscu instalacji mogą zwiększyć koszty instalacji i uruchomienia.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

SKF Multilog DMx eliminuje te problemy i wydatki, pozwalając tym samym oszczędzać czas i kłopoty dla OEM i użytkowników końcowych. SKF Multilog DMx jest pierwszym monitorem klasy API-670 przeznaczonym dla obszarów Strefy 1 i obszarów konwencjonalnych. Czterokanałowe monitorowanie drgań oraz sterowniki sond zbliżeniowych umożliwiają wymagania przetwarzania danych, od przetworników do danych dynamicznych.

Wynik

SKF Multilog DMx eliminuje potrzebę stosowania obszernych szafek i oferuje użytkownikom końcowym dodatkowe usługi usuwania usterek bez specjalistycznego sprzętu do analizy. Oprócz tego poprzez przeprowadzanie procesów monitoringu na maszynie, w pobliżu czujników, SKF Multilog DMx umożliwia zastąpienie wielu przewodów do przesyłania sygnału niskonapięciowego jednym lub dwoma przewodami protokołu cyfrowego. System jest również zintegrowany z oprogramowaniem do wspierania procesów decyzyjnych SKF @ptitude Decision Support i jest kompatybilny z szeroką gamą podręcznych i dostępnych on-line urządzeń pomiarowych SKF. 

Przykładowe oszczędności kosztów SKF Multilog DMx w porównaniu do 19-calowego systemu stelażowego: 

Składniki kosztowe Oszczędności producenta Oszczędności użytkownika końcowego
Materiał 30% 31% 
Czas instalacji 92% 2% 
Czas testowania 80% 80% 
Czas kalibracji Nie dotyczy 50% 
SKF logo