Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi regeneracji

Poddanie łożyska regeneracji może przełożyć się na znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i wymaga o 90% mniej energii niż wyprodukowanie nowego egzemplarza. Przedłużając okres eksploatacji łożysk, proces ten pozwala uniknąć zezłomowania elementów i niepotrzebnego zużycia zasobów naturalnych.

SKF ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie na polu regeneracji łożysk. Wszystkie związane z tym prace mają miejsce w specjalnych, nowoczesnych centrach regeneracji SKF i odbywają się w myśl rygorystycznych specyfikacji SKF, prowadzone przez członków globalnej sieci ekspertów. Na początek łożyska zostają oczyszczone, odtłuszczone i rozłożone. Następnie każdy element przechodzi inspekcję. Na podstawie tej inspekcji sporządzony zostaje szczegółowy raport z analizy łożyska. Łożyska, które nie uległy uszkodzeniu pozbawiającemu naprawę sensu, mogą zostać przywrócone do pełnej sprawności w drodze odpowiednich procedur, obejmujących polerowanie, szlifowanie i wymianę elementów. W istocie, warte regeneracji może być łożysko, któremu pozostało więcej niż 30% jego teoretycznego okresu eksploatacji. Wynikające z regeneracji, oszczędności kosztów mogą być znaczące.
SKF logo